Odkaz na systém
Chápadlo pre disky
Systémové riešenia | Mobilita | Automobil | Pneumatiky, ráfiky a kolesá
Výzva
Pri nakladaní hlbokoťažného stroja sa museli uchopovať rozličné typy diskov. Chápadlo pritom malo pokrývať široké spektrum dielov bez toho, aby sa muselo prestavovať.
Riešenie
Na základe veľkej rozmanitosti dielov sa muselo skonštruovať špeciálne chápadlo. Štandardný valec slúžil ako snímač zdvihu. Robustná základná konštrukcia z koľajníc a vodiacich vozíkov bola prispôsobená drsným podmienkami prostredia v okolí lisu. Chápadlo je robustné a má jednoduchú údržbu.
Hlavné prvky a technické údaje
IP40
Pneumaticky
Vonkajšie upínanie
Čeľuste chápadla zosynchronizované
Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku
Technické údaje
| Typ pohonu | PNEU |
| Uchopovacia sila max. | 6500 [N] |
| Koncepcia uchopenia | KRAFT |
| Uchopovacia poistka | KLE |
| Zdvih max. | 400 [mm] |
| Trieda IP | IP40 |
| Systémová hmotnosť | 150 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 50 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |